Förskruvningar / kabelförskruvningar i plast
Unikt och kännetecknande för LAPPs förskruvningar plast (polyamid = nylon), bland annat SKINTOP, är den långa livslängden och enkelheten vid installation. Vibrationsskyddet i kabelförskruvningens toppmutter trycker mot lamellerna vilket ger en låsningsfunktion med hög tillförlitlighet, år efter år.
- Beställ plastförskruvningar direkt i vår webshop
- Hitta rätt förskruvning med Cable gland finder
- Kataloger och broschyrer

Förskruvningarna har en hög kemisk beständighet och är kapslingsklassade till IP68 eller IP69K. I USA använder man motsvarande skala genom NEMA-klassning.
Varje förskruvning tar ett väldigt stort spann av kabeldiametrar vilket underlättar lagerhållning och sparar pengar. Den är väl tilltagen i designen och klarar stora mekaniska och miljömässiga påfrestningar som i virkestorkar, gruvmiljöer och till och med explosionsfarliga miljöer (Ex-förskruvningar).
Tre typer av anslutningsgängor:
- Metriskt, enligt EN 50262
- PG/Pr, gammal standard. Ok för underhåll, ej för nyutveckling. (Pansarrörgänga)
- NPT, används i USA och Kanada.
Robusta SKINTOP ST-M
SKINTOP® ST-M är originalet och urmodern till den moderna förskruvningen. I över 40 år har vi förbättrat och förfinat denna lättmonterade kabelförskruvning. Det som skiljer denna från merparten av plastförskruvningar på marknaden är:
- Inbyggt vibrationsskydd, tappar inte greppet om kabeln och bibehåller tätheten över tid
- Ofta mer robust och klarar ett högre åtdragningsmoment, perfekt för dig som inte använder momentnyckel vid montage
- Enkel och snabb att montera tack vare att förskruvningen är designad för samma moment att montera den som att dra åt toppmuttern runt kabeln. För in kabeln och dra åt – klart!
- Klarar ofta ett större kabelspann, vilket förenklar lagerhållning
- Har fler godkännanden vilket förenklar för dig som säljer dina produkter globalt.
SKINTOP CLICK
Plastförskruvning som varken behöver en separat kontramutter eller ett gängat hål! Här hittar du den innovativa kabelförskruvningen SKINTOP® CLICK, som på ett revolutionerande sätt effektiviserar monteringen och sparar upp till 70% av montagetiden. Hela montaget sker från utsidan utan att någon hjälpande hand behövs på insidan.
EMC-förskruvning i plast – är det möjligt?
För att undvika problem med elektriska störningar, används EMC-anpassade förskruvningar som ger elektrisk kontakt mellan kabelns skärmfläta och metallkapslingen/skåpet. Normalt är därför alltid en EMC-förskruvning tillverkad av ledande metall.
Nu finns möjlighet att använda plastförskruvning i kombination med vår unika EMC-kontramutter, SKINTOP® BRUSH ADD-ON, som sköter övergången mellan skärm och kapsling. Förutom lägre vikt, kan en plastförskruvning vara att föredra både ur korrosionssynpunkt och ekonomisk synvinkel.
I EMC-tester har denna kombination till och med givit bättre skärmegenskaper än många dedikerade EMC-förskruvningar. Hemligheten ligger i den lågresistenta 360° skärmkontakt som borsten i SKINTOP® BRUSH ADD-ON ger. Den är mycket enkel att både montera/demontera, och det är enkelt att se att borsten ligger emot kabelns skärmfläta.

SKINTOP BS-M med böjnings- och knäckskydd
För att skydda kabeln från att böjas för mycket vid ingången till förskruvningen, finns denna kabelförskruvning med en fjädrande spiral. Spiralen ger en bättre avlastning än till exempel lösningar där förskruvningen har en ”trumpetform". Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1.
SKINTOP SOLAR för solcellsapplikationer
Solens UV-strålning påverkar plastmaterial negativt, och kan bryta ned plasten så att den blir så spröd att den tappar sina egenskaper. Därför rekommenderar vi på LAPP att i första hand använda våra UV-resistenta svarta förskruvningar vid utomhusplacering, till exempel serien SKINTOP® ST-M som är tillverkad i polyamid.
I applikationer tillsammans med solceller finns dock även risk för höga temperaturer. Därför har vi utvecklat en dedikerad kabelförskruvning anpassad för solcellsapplikationer; SKINTOP® SOLAR.
- UV- och ozonbeständig
- UL 746 C - UL F1 användning utomhus
- Tillverkad av polykarbonat med silikonpackning, klarar temperatur upp till +125°C
- Hög dragavlastning
- Permanent vibrationsskydd
- Brandspridningsklass enligt UL 94 V0 / UL 94 5VA
SKINTOP ST-HF-M – halogenfritt och low smoke
Ofta är förskruvningen bara en liten del av en komplett utrustning eller maskin, men i vissa applikationer är det kritiskt att alla ingående delar är halogenfria och brandklassade i självslocknande material. Det kan till exempel vara på tåg, i tunnlar eller i publika miljöer där en brand kan få ödesdigra konsekvenser.
Den globalt vanligaste standarden att mäta brandklassning är enligt UL 94, vilket är en brandstandard för plastprodukter framtagen av Underwriters Laboratories (UL) i USA. LAPP har förskruvningar av plast för UL 94 V0, UL 94 V1, UL 94 V2 och UL 94 5VA. Här finns en sammanställning hur man testar och vad de olika nivåerna betyder.
Den halogenfria kabelförskruvningen SKINTOP® ST-HF-M har klassning UL 94 V0 enligt standard EN 60695-2-1/1, vilket betyder att den är extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!
LAPPs förskruvningar / kabelförskruvningar är godkända enligt:
PCT, Patent Cooperation Treaty.
EX, Electrical equipment in hazardous areas.
Standard IEC/EN 60079 och IBExU.
CULUS, UL-godkänd. UL-listad för USA och Kanada (UL-listed).
VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.
CURUS, UL-recognized. UL-godkänd (erkänd) för att inkludera i applikation.
TÜV, German Technical Inspection Association.
RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.
REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
DNV, Det Norske Veritas.
CE, Conformité Européenne.