SKINDICHT KW-M 16X1.5 SKINDICHT KW-M 16X1.5 52106210 SKINDICHT® KW-M, metric, glass fibre-reinforced polyamide angle cable gland to decrease in installation height, space- and weight-saving
SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK 54115225 SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof
SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP BS-M 32X1.5 RAL 9005 BK 53111740 SKINTOP® BS-M, metrisk förskruvning i polyamid med inbyggt böj- och knäckskydd, skyddar flexibla kablar i rörliga maskindelar.
SKINTOP ST-HF-M 20X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP ST-HF-M 20X1.5 RAL 7035 LGY 53111427 SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!
SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK 53112923 SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY 53111470 SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.
SKINTOP SOLAR PLUS M12 W. O-RING SKINTOP SOLAR PLUS M12 W. O-RING 53113321 SKINTOP® SOLAR plus, plastförskruvning för solceller
SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7035 LGY 53111530 SKINTOP® STR-M, increased oil-resistant plastic cable gland with permanent vibration protection and reducing seal insert
SKINTOP SOLAR M12X1.5 SKINTOP SOLAR M12X1.5 53113300 SKINTOP® SOLAR, plastförskruvning för solceller. Med dragavlastning och mycket vibrationssäker. UV- och ozonresistent samt självslocknande.
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY 53017420 SKINTOP® BT-M, metric plastic cable gland as protection of flexible cables, with reliable bending and anti-kink protection