Explosionssäkra förskruvningar / kabelförskruvningar
LAPP erbjuder marknadens bredaste sortiment av förskruvningar för användning i marina och explosiva industriella miljöer, och för ett stort urval av kabeltyper. Vi har Ex-förskruvningar och tillbehör för de mest krävande miljöer. Förutom rätt certifiering för explosionsskydd, har våra produkter ofta ett stort antal godkännanden från UL, CSA, DNV med flera, vilket gör det enkelt för globala företag att använda dem.
- Beställ förskruvningar för krävande miljöer direkt i vår webshop
- Hitta rätt förskruvning med Cable gland finder
- Kataloger och broschyrer
ATEX-förskruvningar för de tuffaste zonerna
ATEX-förskruvningar är särskilt utformade för användning i elektrisk utrustning i områden med explosionsrisk. Det förekommer både nationella och internationella riktlinjer och standarder, som till exempel ATEX, IECEx, cCSAus och UL, på Ex-material som bland annat Ex-förskruvningar ska uppfylla. Beroende på nivå av explosionsskydd, ställer detta olika krav på den explosionssäkra Ex-förskruvningen.
Typisk form av explosionsskydd:
Beskrivning | Applikation |
---|---|
Konstruerad att förhindra att en brandfarlig blandning kommer i kontakt med en antändande källa | Ex nR Begränsad ventilation typ "nR" |
Konstruerad att förhindra att antändning sker | Ex e Höjd säkerhet typ "e" |
Konstruerad att förhindra en antändning att sprida sig | Ex d Explosionstät kapsling typ "d" |
Konstruerad att begränsa kretsens antändningsenergi | Ex i Egensäkra kretsar typ "i" |
LAPP är idag den mest kompletta leverantören av denna typ av kabelförskruvning med vårt varumärke SKINTOP® tillsammans med sortiment från brittiska CMP Products, som är specialiserad på ATEX-förskruvningar och tillbehör med de godkännanden som krävs för de tuffaste zonerna.
Förslag på olika Ex-förskruvningar
Förskruvningar för explosiva miljöer måste både uppfylla relevant standard för industriell installation IEC 62444 och uppfylla kraven i IEC 60079-0.
Förutom nivå på Ex-klassning, är en viktig faktor vid val av kabelförskruvning hur kabeln är uppbyggd; oskärmad, skärmad, armerad och så vidare. Vid den för förskruvningen tuffaste klassningen Ex d, där förskruvningen ska klara kraften av en explosion, måste även en bedömning göras om kabeln är gastät eller inte. Hur kabeln är uppbyggd samt dess yttre form kan ge ledtrådar till om kabeln kan vara gastät. Om kabeln inte är gastät måste en ”barriärförskruvning” användas, vilken har en tätningsmassa (compound) som gör kabeln gastät tillsammans med kabelförskruvningen.
Förskruvningar / kabelförskruvningar med höjd säkerhet – Ex e (IEC 60079-7)
SKINTOP® K-M ATEX plus – plastförskruvning Ex e för oskärmad kabel
Bygger på vår klassiska förskruvning med inbyggt vibrationsskydd och hög skyddsklass, men här även med explosionsskydd.
SKINTOP® MS-M ATEX – metallförskruvning Ex e för oskärmad kabel
Robust och köldtålig förskruvning i metall med brett klämområde och hög dragavlastning.
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH – EMC-förskruvning Ex e för skärmad kabel
Robust och mycket enkel att snabbt montera, med fjädrande borst som ger en 360° skärmkontakt. Brett klämområde och hög dragavlastning.
C2K – EMC-förskruvning Ex e för all typ av armerad kabel
Armeringen kläms fast metall till metall 360° inne i förskruvningen (inget krimpverktyg krävs), och en speciell ”deluge”-packning skyddar armeringen ifrån korrosion. Mycket stort temperaturområde, -60°C till +130°C. Som ett alternativ kan även TRITON T3CDS användas, som förutom Ex e även klarar den högre klassningen Ex d.
Explosionstäta förskruvningar / kabelförskruvningar – Ex d (IEC 60079-1)
A2F – metallförskruvning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta för oskärmad gastät kabel
Robust och tät metallförskruvning med mycket stort temperaturområde, -60°C till 130°C (finns även i 200°C-version). Finns tillgänglig i olika metaller och gängor, och klarar kabel med diameter från 3 till 115 mm. Endast för Ex d behöver kabeln vara gastät.
TRITON T3CDS – EMC-förskruvning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta för all typ av skärmad eller armerad gastät kabel
Marknadens kanske bästa Ex d-förskruvning! Till skillnad från många liknande kabelförskruvningar på marknaden är den mycket enkel att montera – rätt montage redan första gången! Ingen risk att klämma kabeln för hårt. Stort temperaturområde, -60°C till 130°C (finns även i 200°C-version) och IP66, 67, 68. Klarar kabel med diameter från 6 till 123 mm. Endast för Ex d behöver kabeln vara gastät.
PXSS2KREX – barriärförskruvning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta med tätningsmassa för oskärmad kabel
Med sin unika tätningsmassa RAPID Ex får även ovana användare ett snabbt och säkert montage. Kort härdningstid på endast 30 minuter vid +20°C. Kabeln tillsammans med förskruvningen blir gastät, och det finns ingen risk för kallras i kabeln. Finns tillgänglig i olika metaller och gängor, och klarar kabeldiametrar från 3 till 91 mm.
PX2KREX – barriärförskruvning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta med tätningsmassa för all typ av skärmad eller armerad kabel
Skärmen eller armeringen kläms fast metall till metall 360° inne i förskruvningen (inget krimpverktyg krävs). Med sin unika tätningsmassa RAPID Ex får även ovana användare ett snabbt och säkert montage och en kort härdningstid. Kabeln tillsammans med förskruvningen blir gastät och det finns ingen risk för kallras i kabeln. En ”deluge”-packning skyddar skärm/armering från korrosion. Finns tillgänglig i olika metaller och gängor, och klarar kabeldiametrar från 6 till 101 mm.
Egensäkra kretsar (intrinsically safe circuits) – Ex i (IEC 60079-0)
SKINTOP® K-M ATEX plus blå – plastförskruvning Ex i/Ex e för oskärmad kabel
Bygger på vår klassiska förskruvning med inbyggt vibrationsskydd och hög skyddsklass, men här även med explosionsskydd för Ex i och Ex e.
Brett sortiment av tillbehör till Ex-förskruvningar
![Brett sortiment av tillbehör till Ex-förskruvningar Brett sortiment av tillbehör till Ex-förskruvningar](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
För att göra installationen komplett behövs ofta tillbehör som exempelvis packningar, kontramuttrar, blindpluggar med mera, som är anpassade både till miljön och förskruvningen. Ett scenario man ofta ställs inför är att den kabelförskruvning som är bäst lämpad i storlek för aktuell kabel inte matchar det hål man har i sin utrustning. Därför har vi ett mycket stort urval av olika adaptrar, reduceringar (förminskare) och förstorare i olika klassning (Ex d/Ex e/Ex ta) och material för en säker och snabb installation.
Förskruvningarna finns i följande material:
- Plast
- Mässing
- Förnicklad mässing
- Rostfritt stål
Uppfyller hårda krav
Våra ATEX-förskruvningar täcker samtliga kravnivåer för installation i gas- och dammexplosionsområden.
Förskruvningarna har kapslingsklassning enligt:
- IEC 60529
- IP66, IP67
- IP68
- IP69K
- Motsvarande NEMA-klassning (För USA)
SKINTOP ATEX-förskruvningar uppfyller kraven på explosionsskydd till utrustning II, utrustning kategori 2G och 1D. Typ av skydd, höjd säkerhet "e", i enlighet med EN 60079-0, EN 60079-7 och EN 61241-1.
CMP designar och tillverkar förskruvningar med Ex d/Ex e Zon 1, Zon 2, Zon 21 och Zon 22. Godkända för användning i gas grupp IIC-miljöer enligt CENELEC och IEC områdesregler för klassificering. Även för NEC-klassificerade explosiva miljöer för klass I, II och III sektionerna 1 och 2, där gas grupp A, B, C, D och grupper damm E, F och G.
Godkända internationellt
Internationella EX-godkännanden upprätthålls från oberoende auktoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV och CIDET. Även klassificering av Marina applikationer från Lloyds, DNV och ABS.