SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK SKINTOP BS-M 12X1.5 RAL 9005 BK 53111700 SKINTOP® BS-M, metrisk förskruvning i polyamid med inbyggt böj- och knäckskydd, skyddar flexibla kablar i rörliga maskindelar.
SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK 53112936 SKINTOP® CLICK BS, polyamid förskruvning med inbyggt böjskydd. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY 53017420 SKINTOP® BT-M, metric plastic cable gland as protection of flexible cables, with reliable bending and anti-kink protection
SKINDICHT KW-M 32X1.5 SKINDICHT KW-M 32X1.5 52106240 SKINDICHT® KW-M, metric, glass fibre-reinforced polyamide angle cable gland to decrease in installation height, space- and weight-saving
SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK SKINTOP KR-M 20X1.5 ATEX PLUS BK 54115225 SKINTOP® KR-M ATEX plus, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion proof
SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK SKINTOP K-M 32X1.5 ATEX PLUS BK 54115240 SKINTOP® K-M ATEX plus, metrisk plast förskruvning med hög IP klass. För ATEX installationer.
SKINTOP ST-HF-M 40X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP ST-HF-M 40X1.5 RAL 7035 LGY 53111457 SKINTOP® ST-HF-M, halogenfri förskruvning med metrisk gänga. Extremt flamhämmande och självslocknande. Maximal pålitlighet!
SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK 53112923 SKINTOP® CLICK polyamidförskruvning. Tack vare CLICK-systemet går de snabbt att montera. All montering sker från frontsidan.
SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY SKINTOP ST-M 63X1.5 RAL 7035 LGY 53111470 SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.
SKINTOP SOLAR M12X1.5 SKINTOP SOLAR M12X1.5 53113300 SKINTOP® SOLAR, plastförskruvning för solceller. Med dragavlastning och mycket vibrationssäker. UV- och ozonresistent samt självslocknande.