ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 – Styrkabel i PVC, VDE-registrerad, oljebeständig och flexibel för ett flertal applikationer, 300/500V, även för YSLY eller YY
Att vara organiserad är viktigt. Med vår sortimentväska för SKINTOP® ST-M förskruvningar, med insats för små delar och transparent lock, har du alltid snabbt rätt gängstorlek till hands. Tack vare sin robusta design, integration i fordonsutrustningssystem och klicksystemet för kombination med andra väskor, är den perfekt lämpad vid monteringsarbete.
Art nr | E-nummer | Benämning/storlek | Ø F mm | Förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53110050
| 1478566 | SKINTOP® ST-M L-BOXX (SGY) | - | 1 | |||
53110051
| 1478567 | SKINTOP® ST-M L-BOXX (LGY) | - | 1 | |||
53110052
| 1478568 | SKINTOP® ST-M L-BOXX (BK) | - | 1 |