Webshop

PX2KREX Gastät EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Gastät ATEX EMC-förskruvning med RAPID Ex (snabbhärdande) tätningsmassa för armerade eller skärmade kablar (EMC). Stort dimensionsområde, enkel att montera.

Maskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasKöldbeständigOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighetStörningssignaler

CECSACULUSEXULEACINMetroIECEx

Art nr BenämningGängaGänglängd (mm)Kabel skärm Ø, max (mm)Kabel Ø, min/max (mm)Passande höljeEnhet

Pris

83127076CMP 20S/16 PX2KREX FÖRNICKLADM20x1,51511,76,1 - 13,1PVC06
83127043CMP 20S PX2KREX FÖRNICKLADM20x1,51511,79,5 - 15,9PVC06
83126895CMP 20 PX2KREX FÖRNICKLADM20x1,51512,912,5 - 20,9PVC06
83126933CMP 25S PX2KREX FÖRNICKLADM25x1,51517,914 - 22PVC09
83126014CMP 25 PX2KREX FÖRNICKLADM25x1,51517,918,2 - 26,2PVC09
83127042CMP 32 PX2KREX FÖRNICKLADM32x1,51523,923,7 - 33,9PVC11
83126934CMP 40 PX2KREX FÖRNICKLADM40x1,51530,327,9 - 40,4PVC15
83126935CMP 50S PX2KREX FÖRNICKLADM50x1,51536,935,2 - 46,7PVC18
83126936CMP 50 PX2KREX FÖRNICKLADM50x1,51541,340,4 - 53PVC21
83126937CMP 63S PX2KREX FÖRNICKLADM63x1,51547,845,6 - 59,4PVC23
83126938CMP 63 PX2KREX FÖRNICKLADM63x1,5155454,6 - 65,8PVC25
83126939CMP 75S PX2KREX FÖRNICKLADM75x1,51560,259 - 72PVC28
83126940CMP 75 PX2KREX FÖRNICKLADM75x1,51564,266,7 - 78,4PVC30
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Gastät EMC-förskruvning
  • Snabbhärdande tätning, RAPID Ex
  • Stort dimensionsområde
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Konstruktionen gör att kabeln sitter ordentligt i förskruvningen, samt att kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

  • Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
  • Även NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68 (30m, 12h)

Temperaturområde

  • -60°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.