T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Art nr E-nummer Benämning Gänga Gänglängd (mm) Max invändig Ø (mm) Kabel Ø inre, min/max (mm) Kabel Ø yttre, min/max (mm) Vikt (kg) Enhet Pris
83125374 1472462 CMP 20S/16 TRITON CDS FÖRNICKLAD M20x1,5 15 8,6 3,1 - 8,6 6,1 - 13,1 0,17
83125372 1472463 CMP 20S TRITON CDS FÖRNICKLAD M20x1,5 15 11,6 6,1 - 11,6 9,5 - 15,9 0,17
83125365 1472464 CMP 20 TRITON CDS FÖRNICKLAD M20x1,5 15 13,9 6,5 - 13,9 12,5 - 20,9 0,256
83125366 1472465 CMP 25S TRITON CDS FÖRNICKLAD M25x1,5 15 19,9 11,1 - 19,9 14 - 22 0,384
83125367 1472466 CMP 25 TRITON CDS FÖRNICKLAD M25x1,5 15 19,9 11,1 - 19,9 18,2 - 26,2 0,379
83125371 1472467 CMP 32 TRITON CDS FÖRNICKLAD M32x1,5 15 26,2 17 - 26,2 23,7 - 33,9 0,56
83125369 1472468 CMP 40 TRITON CDS FÖRNICKLAD M40x1,5 15 32,1 22 - 32,1 27,9 - 40,4 0,848
83125370 1472469 CMP 50S TRITON CDS FÖRNICKLAD M50x1,5 15 38,1 29,5 - 38,1 35,2 - 46,7 1,055
83125341 1472470 CMP 50 TRITON CDS FÖRNICKLAD M50x1,5 15 44 35,6 - 44 40,4 - 53,0 1,521
83125342 1472471 CMP 63S TRITON CDS FÖRNICKLAD M63x1,5 15 49,9 40,1 - 49,9 45,6 - 59,4 1,75
83125343 1472472 CMP 63 TRITON CDS FÖRNICKLAD M63x1,5 15 55,9 47,2 - 55,9 54,6 - 65,8 1,685
83125344 1472473 CMP 75S TRITON CDS FÖRNICKLAD M75x1,5 15 61,9 52,8 - 61,9 59 - 72,0 2,345
83125373 1472474 CMP 75 TRITON CDS FÖRNICKLAD M75x1,5 15 67,9 59,1 - 67,9 66,7 - 78,4 3,2
83125345 - CMP 90 TRITON CDS FÖRNICKLAD M90x2 15 78,6 66,6 - 78,6 76,2 - 90,3 5,1
83125346 - CMP 100 TRITON CDS FÖRNICKLAD M100x2 15 90,9 76 - 90,9 86,1 - 101,4 6,5
83125347 - CMP 115 TRITON CDS FÖRNICKLAD M115x2 15 97,9 86 - 97,9 101,5 - 110,2 7
83125348 - CMP 130 TRITON CDS FÖRNICKLAD M130x2 15 114,9 97 - 114,9 110,2 - 123,2 7,8
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ex d-förskruvning som passar både kablar som är armerade och skärmade (EMC)
  • Stort dimensionsområde
  • Extremt flexibel
  • Pålitlig och enkel att montera
  • Dragavlastning

Användningsområden

  • Styr-, regler- och mätteknik
  • Industriautomation
  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

  • Konstruktionen gör att kabeln sitter ordentligt i förskruvningen, samt att kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt

Design/Utförande

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 50262

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling
  • Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Godkännanden

  • Ex d llC / Ex e ll / Ex Nr ll, enligt EN50014, EN50018, EN50019

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1073X, SIRA13ATEX4079X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • För mer information på CMPs webbplats: http://www.cmp-products.com/t3cds.php.