Kabeltyper för PROFINET
Vilken kabeltyp ska du välja i ditt PROFINET-nätverk?

Riktlinjen för PROFINET anger konstruktionen och även de mekaniska och elektriska egenskaperna hos kopparkablar, kopparhybridkablar och optiska fiberkablar som kan användas i PROFINET-nätverk.
Beroende på kabeltypen omfattar riktlinjerna även krav som gäller:
- kabelmärkning
- färger för ledaridentifikation
- skärmningstyp
- färgen på yttermanteln
- resistansvärden
- dämpningsvärden
- frekvensområden
- temperaturtålighet
- flamskydd och mycket mer.
Vilka kablar lämpar sig för PROFINET?
Fyra kabeltyper har definierats för kopparkablar, både för två- och fyrparskablar.
Krav på kopparkablar (endast signalöverföring) i korthet:
Kabeltyp | Installation | Ledare | Utformning |
---|---|---|---|
Typ A |
För fast installation | Solid ledare |
Tvåpars: AWG22/1 Fyrpars: min. AWG23/1 |
Typ B |
För flexibel installation Tillfällig böjning av kabeln efter installation | Flexibel tvinnad ledare, 7-trådars |
Tvåpars: AWG22/7 Fyrpars: min. AWG23/7 |
Typ C |
För speciella applikationer, t ex för användning i släpkedjor eller applikationer med torsion | Ledare med solid ledare eller flexibel tvinnad ledare, upp till 19-trådars |
Tvåpars: AWG22/1 … 19 Fyrpars: min. AWG24/1 … 19 |
Typ R | För robotteknik | Ledare med solid ledare eller flexibel tvinnad ledare, upp till 19-trådars | Tvåpars: AWG22/1 … 19 |
Utöver en symmetrisk kabelutformning tillåter PROFINET även hybridkabelutformningar (typ B och C) som vår ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID (typ B). Hybridkablar innehåller ledare för både signalöverföring och strömförsörjning.
Fast Connect för PROFINET
Många av våra PROFINET-datakablar har en ”Fast Connect”-konstruktion med en speciell innermantel och separeringskors i stället för skärmade ledarpar (känns igen på FC i produktnamnet). Det innebär att när datakabeln monteras i ett lämpligt kontaktdon, krävs det ingen komplicerad borttagning av parskärmningen.
Ett Fast Connect-system är en helhetsbaserad lösning, från kabeln och kontakten till rätt verktyg.
Med FC-produkter spar du upp till halva tiden när du monterar datakabeln. Det låter inte bara fantastiskt – det är fantastiskt!
Är allt grönt?
Färgen på yttermanteln på PROFINET-kablar är alltid densamma, vilket gör dem lätta att identifiera (åtminstone när det gäller kablar av typ A och typ B): Grön RAL6018. Det är alltid förstahandsvalet när det gäller typ C och typ R.