Kontakter för PROFINET
Vilka kontakter lämpar sig för PROFINET?

PROFINET-riktlinjen specificerar olika typer av kontakter till anslutningstekniken – både för kabeldragning i skyddade miljöer som i kontrollskåp, där en lägre skyddsklass krävs, och för kabeldragning på fältet med högre krav på smuts- och fuktbeständiga kontakter.
Det har upprättats två standarder för kontakter för kabel med kopparledare när det gäller dataöverföring från industriellt Ethernet i PROFINET-systemet – RJ45 och M12.
Kraven på kontakter för kabel med kopparledare i korthet:

Kontakttyp | Kontaktklass | Skyddsklass | Kontaktyta | Överföringshastighet |
---|---|---|---|---|
RJ45 |
För skyddade miljöer | IP20 |
För två- och fyrparskablar |
Upp till 100 Mbit/s |
M12 D-kodad |
För fältapplikationer | IP67 |
För tvåparskablar |
Upp till 100 Mbit/s |
M12 X-kodad |
För fältapplikationer | IP67 |
För fyrparskablar |
Upp till 10 Gbit/s |
När det gäller kontakter som kan konfigureras på fältet bör huvudfokus vara att anslutningsprocessen blir så enkel som möjligt och kan utföras utan specialverktyg.
Kontakterna bör även kunna anslutas till så många olika kablar som möjligt. Det betyder att de täcker ett brett spektrum av ledartvärsnitt och -diametrar, tvinnade ledare och yttre kabeldiametrar.