Alubos 1300 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil & frontplåt
83658321ABP 1300Profil, längd enligt önskemål138-34
83658322ABP 1300-0100Hel profil13810034
83658323ABP 1300-0150Hel profil13815034
83658324ABP 1300-0200Hel profil13820034
83658346ABPH 1300Profil "delbar", längd enligt önskemål138-34
83658347ABPH 1300-0100Profil "delbar"13810034
83658348ABPH 1300-0150Profil "delbar"13815034
83658349ABPH 1300-0200Profil "delbar"13820034
83658376ABPU 1300Profil "öppen", längd enligt önskemål138-34
83658377ABPU 1300-0100Profil "öppen"13810034
83658378ABPU 1300-0150Profil "öppen"13815034
83658379ABPU 1300-0200Profil "öppen"13820034
83658381ABPU 1300 FP2Frontplåt till ABPU 1300, längd enligt önskemål125,5-2
83658382ABPU 1300-0100 FP2Frontplåt till ABPU 1300-0100125,51002
83658383ABPU 1300-0150 FP2Frontplåt till ABPU 1300-0150125,51502
83658384ABPU 1300-0200 FP2Frontplåt till ABPU 1300-0200125,52002
Gavlar
83658302ABD 1300Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-10,2-
83658309ABM 1300 SALAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn-11,2-
83658307ABM 1300 ALAlu-gavel med snäpplucka av Al-11,2-
Packningar och väggfästen
83658428DI 1300-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83658413DI 1300-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83658408DI 1300-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83658423DI 1300-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83658418DI 1300-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
83654391AB-WLVäggfäste fast. Fpk = 1 sats---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)
  • Gavlarna finns i flera utförande bland annat med snäpplucka (med/utan gångjärn)
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65 (ABPU endast IP40)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.