Alubos 1680 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil & frontplåt
83658326ABP 1680Profil, längd enligt önskemål169-82
83658327ABP 1680-0100Hel profil16910082
83658328ABP 1680-0150Hel profil16915082
83658329ABP 1680-0200Hel profil16920082
83658351ABPH 1680Profil "delbar", längd enligt önskemål169-82
83658352ABPH 1680-0100Profil "delbar"16910082
83658353ABPH 1680-0150Profil "delbar"16915082
83658354ABPH 1680-0200Profil "delbar"16920082
83658386ABPU 1680Profil "öppen", längd enligt önskemål169-82
83658387ABPU 1680-0100Profil "öppen"16910082
83658388ABPU 1680-0150Profil "öppen"16915082
83658389ABPU 1680-0200Profil "öppen"16920082
83658391ABPU 1680 FP2Frontplåt till ABPU 1680, längd enligt önskemål152-3
83658392ABPU 1680-0100 FP2Frontplåt till ABPU 16801521003
83658393ABPU 1680-0150 FP2Frontplåt till ABPU 16801521503
83658394ABPU 1680-0200 FP2Frontplåt till ABPU 16801522003
Gavlar
83658303ABD 1680Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-10,2-
Packningar och väggfästen
83658429DI 1680-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83658414DI 1680-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83658409DI 1680-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83658424DI 1680-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83658419DI 1680-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling (ställbart handtag som tillbehör)
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) och öppen profil för frontpanel (ABPU)
  • Gavel ABD 1680 med försänkt yta för overlay eller membrantangentbord
  • För väggmontage finns ett fast väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5
    Frontplåt: anodiserad aluminium

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65 (ABPU endast IP40)

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.