Alurail 105/31 - Basprofil

Robust kapsling för DIN-skena i modern design

Kapsling för DIN-skena uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort. Frontpanel i valfritt material. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionHalogenfriVärmebeständigMekanisk resistensRobustTemperaturbeständigVridtålig

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Basprofil
83657020ARP 105/31-52,5Basprofil 105/3110542,531
83657021ARP 105/31-70Basprofil 105/311056031
83657022ARP 105/31-105Basprofil 105/311059531
83657023ARP 105/31-140Basprofil 105/3110513031
83657024ARP 105/31-175Basprofil 105/3110516531
83657025ARP 105/31-210Basprofil 105/3110520031
83657026ARP 105/31-245Basprofil 105/3110523531
83657027ARP 105/31-1000Basprofil 105/3110599031
Gavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar, snäppfäste för DIN-skena samt skruvar
83657102AR 105/31-KS 1Gavelset i polyamid med hål för extra moduler105,4631
83657103AR 105/31-KS 2Gavelset i polyamid med slät ovansida105,4631
83657111AR 105-KS-ALGavelset i aluminium med DIN-fäste75,4231
Frontpanel, inskjutningsbar i basprofil 105/31
83657030AR 105-52,5 FPFrontpanel 105/31101,843,82
83657031AR 105-70 FPFrontpanel 105/31101,861,32
83657032AR 105-105 FPFrontpanel 105/31101,896,32
83657033AR 105-140 FPFrontpanel 105/31101,8131,32
83657034AR 105-175 FPFrontpanel 105/31101,8166,32
83657035AR 105-210 FPFrontpanel 105/31101,8201,32
83657036AR 105-245 FPFrontpanel 105/31101,8236,32
83657037AR 105-1000 FPFrontpanel 105/31101,8991,32
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kapsling uppbyggd av en vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort
  • Profilen finns i 8 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
  • Anpassad för Europakort
  • Goda värmeavledningsegenskaper
  • Möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning i industrimiljö
  • DIN-skenekapsling
  • Passar med påbyggd modul även i normcentraler (DIN 43880)
  • Väggkapsling (med separat tillbehör)
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • Uppbyggd av aluminiumprofil & gavlar i plast eller aluminium
  • Kapslingen håller bra brandklassning, UL94V0
  • Kan uppgraderas till bättre skärmegenskaper (EMC-skydd)
  • Möjligt att skräddarsy kapslingen genom att bygga på med olika moduler ovanpå basdelen
  • Skyddsklass IP40

Design/Utförande

  • Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
  • Styrspår på insidan för enkelt montage av kretskort eller mutterlist
  • Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
  • Frontpanelen skjuts in i kapslingen och låses fast med gavlarna
  • Jordas enkelt mot DIN-skenan med hjälpa av en jordklämma (tillbehör)

Leveransomfattning

  • Profil och gavelset köps separat
  • Gavelset till basdelar: 2 st gavlar, 4 st skruvar, snäppfäste för DIN-skena

Färg

  • Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035
  • Profil och frontplåt: anodiserad aluminium

Material

  • Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Skyddsklass

  • Upp till IP40

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.