Alubos 1000 - Elegant kapsling av aluminium

Hand- & elektronikkapsling

Elegant kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö. Mycket goda EMC-egenskaper. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lappe-MobilityMaskin- och anläggningkonstruktionSolenergiLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentRobustStörningssignalerTemperaturbeständigVridtåligVattentät

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

Profil
83654307ABP 1000Profil, längd enligt önskemål106-32
83654314ABP 1000-0100Hel profil10610032
83654315ABP 1000-0150Hel profil10615032
83654316ABP 1000-0200Hel profil10620032
83654377ABPH 1000Profil "delbar", längd enligt önskemål106-32
83654384ABPH 1000-0100Profil "delbar"10610032
83654385ABPH 1000-0150Profil "delbar"10615032
83654386ABPH 1000-0200Profil "delbar"10620032
83658521ABPH 1000-0100KProfil "delbar" med integrerad kylfläns10610032/47,8
83658522ABPH 1000-0150KProfil "delbar" med integrerad kylfläns10615032/47,8
83658523ABPH 1000-0200KProfil "delbar" med integrerad kylfläns10620032/47,8
Gavlar
83654319ABD 1000Alu-gavel med 1 mm nedsänkt yta för membran-7-
83654334ABM 1000 SALAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn-10,5-
83654322ABM 1000 ALAlu-gavel med snäpplucka av Al-10,5-
83654325ABM 1000 IRAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast-10,5-
83654337ABM 1000 SAL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al och gångjärn. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654328ABM 1000 AL BEAlu-gavel med snäpplucka av Al. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
83654331ABM 1000 IR BEAlu-gavel med snäpplucka av IR genomsläpplig plast. Batterifack för 1 st 9 V-batteri-10,5-
Packningar och väggfästen
83654367DI 1000-EMVEMC-packning. Svart. Fpk = 10 st---
83654344DI 1000-3000Färgad packning. Eldröd, liknande RAL 3000. Fpk = 10 st---
83654347DI 1000-1021Färgad packning. Rapsgul, liknande RAL 1021. Fpk = 10 st---
83654304DI 1000-6000Färgad packning. Platina grön, liknande RAL 6000. Fpk = 10 st---
83654341DI 1000-5002Färgad packning. Ultramarin blå, liknande RAL 5002. Fpk = 10 st---
83658464AB 1000 MKLDIN-skenehållare horisontellt montage---
83654391AB-WLVäggfäste fast. Fpk = 1 sats---
83654358AB-1000 WLVVäggfäste ställbart 0-90°. Fpk = en sats---
83658470AB-MKLDIN-skenehållare vertikalt montage---
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Elegant kapsling som är speciellt lämplig för montering av kretskort och elektronik i tuff industrimiljö
  • Stort urval av olika utföranden, enkel att anpassa till olika applikationer
  • Skapa din egen unika design med overlay eller membran som monteras på profilen eller gaveln
  • Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
  • Robust och vridstyv

Användningsområden

  • Elektronikkapsling som klarar tuff industrimiljö
  • Handkapsling
  • Bordskapsling
  • Väggkapsling
  • Displaykapsling

Produktegenskaper

  • På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
  • På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
  • Färgade packningar som tillbehör, fungerar som designelement. Som standard följer alltid svart packning med gaveln.
  • Version ABPH K har integrerad kylfläns vilket ger god värmeavledningsförmåga

Design/Utförande

  • Kapslingen är uppbyggd av en strängpressad aluminiumprofil och pressgjutna aluminiumgavlar
  • Tre olika utföranden av profilen, fast (ABP), på längden delbar (ABPH) eller på längden delbar med integrerad kylfläns
  • Gavlarna finns i flera utförande, med snäpplucka (med/utan gångjärn), batterifack eller IR-fönster
  • För väggmontage finns både fast och ställbart väggfäste som tillbehör

Färg

  • Kapsling: svart, pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan)
  • Packning: svart (standard), färgade packningar som tillbehör

Material

  • Gavel: pressgjuten aluminium GD-Al Si 9 Cu 3
  • Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Längd

  • Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd

Skyddsklass

  • IP65

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.