Webshop

UNIFLEX advanced 1455 innerhöjd 26 mm

Robust kedja för långa åklängder

Lätt, tyst och robust standardsläpkedja som klarar långa fribärande längder. Optimal för dynamiska applikationer och robotsystem. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriRobustUV-beständig

Art nr Bi (mm)Bk (mm)Böjningsradie, KR (mm)Enhet

Pris

Typ 020, ej öppningsbar
83513276
2541KR=52
83513277
2541KR=65
83513278
2541KR=95
83513279
2541KR=125
83513280
2541KR=150
83513281
2541KR=180
83513282
2541KR=200
83513284
3854KR=52
83513285
3854KR=65
83513286
3854KR=95
83513287
3854KR=125
83513288
3854KR=150
83513289
3854KR=180
83513290
3854KR=200
83513292
5874KR=52
83513293
5874KR=65
83513294
5874KR=95
83513295
5874KR=125
83513296
5874KR=150
83513297
5874KR=180
83513298
5874KR=200
83513300
7894KR=52
83513301
7894KR=65
83513302
7894KR=95
83513303
7894KR=125
83513304
7894KR=150
83513305
7894KR=180
83513306
7894KR=200
83513308
103119KR=52
83513309
103119KR=65
83513310
103119KR=95
83513311
103119KR=125
83513312
103119KR=150
83513313
103119KR=180
83513314
103119KR=200
Typ 030, öppningsbar på utsidan
83513317
2541KR=52
83513318
2541KR=65
83513319
2541KR=95
83513320
2541KR=125
83513321
2541KR=150
83513322
2541KR=180
83513323
2541KR=200
83513325
3854KR=52
83513326
3854KR=65
83513327
3854KR=95
83513328
3854KR=125
83513329
3854KR=150
83513330
3854KR=180
83513331
3854KR=200
83513333
5874KR=52
83513334
5874KR=65
83513335
5874KR=95
83513336
5874KR=125
83513337
5874KR=150
83513338
5874KR=180
83513339
5874KR=200
83513341
7894KR=52
83513342
7894KR=65
83513343
7894KR=125
83513344
7894KR=150
83513345
7894KR=180
83513346
7894KR=200
83513607
7894KR=95
83513348
103119KR=52
83513349
103119KR=65
83513350
103119KR=95
83513351
103119KR=125
83513352
103119KR=150
83513353
103119KR=180
83513354
103119KR=200
Typ 040, öppningsbar på insidan
83513356
2541KR=52
83513357
2541KR=65
83513358
2541KR=95
83513359
2541KR=125
83513360
2541KR=150
83513361
2541KR=180
83513362
2541KR=200
83513364
3854KR=52
83513365
3854KR=65
83513366
3854KR=95
83513367
3854KR=125
83513368
3854KR=150
83513369
3854KR=180
83513370
3854KR=200
83513372
5874KR=52
83513373
5874KR=65
83513374
5874KR=95
83513375
5874KR=125
83513376
5874KR=150
83513377
5874KR=180
83513378
5874KR=200
83513380
7894KR=52
83513381
7894KR=65
83513382
7894KR=95
83513383
7894KR=125
83513384
7894KR=150
83513385
7894KR=180
83513386
7894KR=200
83513388
103119KR=52
83513389
103119KR=65
83513390
103119KR=95
83513391
103119KR=125
83513392
103119KR=150
83513393
103119KR=180
83513394
103119KR=200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • UNIFLEX advanced är lätta, tysta och robusta standardsläpkedjor
  • Stabil och vridstyv kedjekonstruktion
  • Finns öppningsbar och sluten
  • Lätt att öppna

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Automation
  • Robotsystem
  • Fordon

Produktegenskaper

  • Innerbredder 25-103 mm
  • Öppningsbar på in- eller utsidan eller sluten
  • Kan förses med avdelare
  • Brandspridningsklass: UL94-HB

Design/Utförande

  • Flera varianter av ändfästen och dragavlastningar finns
  • Omfattande avdelarsystem finns
  • Glidskor för minskat slitage vid långa åkstrackor finns

Övrigt

  • Kan även levereras i specialutförande för höga eller låga temperaturer samt ESD- och ATEX-miljöer. Kontakta oss för mer information.
  • Vid glidande applikationer, kontakta oss för support
  • CAD-modeller finns att hämta på http://kabelschlepp.partcommunity.com/portal/portal/kabelschlepp

Mått

  • Innerhöjd hi: 26 mm
    Ytterhöjd hG: 36 mm
    Delning t = 45,5 mm(22 länkar/m)
  • H = 2 KR + hG
    LB = KR x π + 2 x t

Färg

  • Svart, andra färger vid förfrågan

Material

  • KS-PA

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

Övrigt

  • Max åksträcka fribärande 4,8 m
    Max åksträcka glidande 120 m
    Max åkhastighet 10 m/s
    Max acceleration 50 m/s2

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.