M12 rak hona skärmad till öppen ände

RKTS

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerUtrymmeskravSläpkedjaRobustStörningssignalerVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)PL_TYPKABELLedareMärkspänning (V)PL_NENNSTROM_INEnhet

Pris

M12 hona 4-poligt utförande
83407161
RKTS 4-288/2 M2PUR4 x 0,342504
83407162
RKTS 4-288/5 M5PUR4 x 0,342504
83407163
RKTS 4-288/10 M10PUR4 x 0,342504
83404264
RKTS 4-182/2 M2PVC4 x 0,252504
83402670
RKTS 4-182/5 M5PVC4 x 0,252504
83402671
RKTS 4-182/10 M10PVC4 x 0,252504
83406560RKT 4-288/1M P*1PUR4 x 0,342504
83406561RKT 4-288/2M P*2PUR4 x 0,342504
83406563RKT 4-288/4M P*4PUR4 x 0,342504
M12 hona 5-poligt utförande
83407165
RKTS 5-298/2 M2PUR5 x 0,34604
83407170RKTS 5-298/3 M3PUR5 x 0,34604
83407166
RKTS 5-298/5 M5PUR5 x 0,34604
83407167
RKTS 5-298/10 M10PUR5 x 0,34604
83404265
RKTS 5-183/2 M2PVC5 x 0,34604
83407191
RKTS 5-183/5 M5PVC5 x 0,34604
83407192
RKTS 5-183/10 M10PVC5 x 0,34604
M12 hona 8-poligt utförande
83407175
RKTS 8-299/2 M2PUR8 x 0,25302
83407176
RKTS 8-299/5 M5PUR8 x 0,25302
83407177
RKTS 8-299/10 M10PUR8 x 0,25302
83407178RKTS 8-299/15 M15PUR8 x 0,25302
83404267RKTS 8-184/2 M2PVC8 x 0,25302
83404268
RKTS 8-184/5 M5PVC8 x 0,25302
83404266
RKTS 8-184/10 M10PVC8 x 0,25302
83406271
RKTS 8-184/20 M20PVC8 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri
  • Skärmat utförande

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • * P = Skärmad kabel ej ansluten till låsmutter eller kontakt
  • PVC-alternativen är ej UL/CSA-godkända. Andra längder vid förfrågan.