Webshop

M12 vinklad hona till öppen ände

RKWT

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hona 3-poligt utförande
83405180
RKWT 4-3-224/2M2PUR3 x 0,342504
83405181
RKWT 4-3-224/5 M5PUR3 x 0,342504
83405183
RKWT 4-3-224/10M10PUR3 x 0,342504
83401635
RKWT 4-3-224/15 M15PUR3 x 0,342504
83401636
RKWT 4-3-224/20 M20PUR3 x 0,342504
83405185
RKWT 4-3-06/2M2PVC3 x 0,342504
83405186
RKWT 4-3-06/5M5PVC3 x 0,342504
83405188
RKWT 4-3-06/10M10PVC3 x 0,342504
M12 hona 4-poligt utförande
83405170
RKWT 4-225/2M2PUR4 x 0,342504
83405171
RKWT 4-225/5M5PUR4 x 0,342504
83405173
RKWT 4-225/10M10PUR4 x 0,342504
83403276
RKWT 4-225/15 M15PUR4 x 0,342504
83405990
RKWT 4-225/20 M20PUR4 x 0,342504
83405991
RKWT 4-225/25 M25PUR4 x 0,342504
83405153
RKWT 4-07/2M2PVC4 x 0,252504
83405154
RKWT 4-07/5M5PVC4 x 0,252504
83405155
RKWT 4-07/10M10PVC4 x 0,252504
M12 hona 5-poligt utförande
83405190
RKWT 5-228/2M2PUR5 x 0,34604
83405189
RKWT 5-228/5M5PUR5 x 0,34604
83405192
RKWT 5-228/10M10PUR5 x 0,34604
83401640
RKWT 5-228/15 M15PUR5 x 0,34604
83401641
RKWT 5-228/20 M20PUR5 x 0,34604
83401642
RKWT 5-228/25 M25PUR5 x 0,34604
83402663
RKWT 5-56/2 M2PVC5 x 0,34604
83405191
RKWT 5-56/5 M5PVC5 x 0,34604
83405193
RKWT 5-56/10 M10PVC5 x 0,34604
M12 hona 8-poligt utförande
83402664RKWT 8-282/2 M2PUR7 x 0,25302
83402665RKWT 8-282/5 M5PUR7 x 0,25302
83402666RKWT 8-282/10 M10PUR7 x 0,25302
83402667RKWT 8-09/2 M2PVC7 x 0,25302
83402668RKWT 8-09/5 M5PVC7 x 0,25302
83402669RKWT 8-09/10 M10PVC7 x 0,25302
M12 hona 12-poligt utförande
83404503
RKWT 12-346/2 M2PUR12 x 0,25302
83404504
RKWT 12-346/5 M5PUR12 x 0,25302
83404505
RKWT 12-346/10 M10PUR12 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • <5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • UL/CSA-godkännande på alla produkter med undantag av de 8-poliga samt alla skärmade varianter.
  • 12-poliga givarkablar är ej UL/CSA-godkända. Andra längder vid förfrågan.