Webshop

M12 vinklad hona till öppen ände med LED-indikering

RKWT/LED

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)LED-kopplingEnhet

Pris

M12 hona 3-poligt utförande
83405095
RKWT/LED A 4-3-224/2 M2PUR3 x 0,34304A
83405096
RKWT/LED A 4-3-224/5 M5PUR3 x 0,34304A
83405097
RKWT/LED A 4-3-224/10 M10PUR3 x 0,34304A
83405530
RKWT/LED A 4-3-06/2 M2PVC3 x 0,34304A
83405531
RKWT/LED A 4-3-06/5 M5PVC3 x 0,34304A
83405532
RKWT/LED A 4-3-06/10 M10PVC3 x 0,34304A
M12 hona 4-poligt utförande
83405555
RKWT/LED P 4-225/2 M2PUR4 x 0,34304P
83405556
RKWT/LED P 4-225/5 M5PUR4 x 0,34304P
83405557
RKWT/LED P 4-225/10 M10PUR4 x 0,34304P
83405540
RKWT/LED P 4-07/2 M2PVC4 x 0,25304P
83405541
RKWT/LED P 4-07/5 M5PVC4 x 0,25304P
83405543
RKWT/LED P 4-07/10 M10PVC4 x 0,25304P
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, och 4-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

LED-koppling

  • Variant A:
    Funktionsindikering (1 x grön)
    Tillslagsindikering (1 x gul)
  • Variant P:
    Funktionsindikering (1 x grön)
    Tillslagsindikering (2 x gul)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • ≤5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.