Webshop

M12 rak hona till öppen ände

RKT

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMaximalt skydd mot vibrationerMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaRobustVattentät

UL

Art nr BenämningLängd (m)KabeltypLedareMärkspänning (V)Märkström (A)Enhet

Pris

M12 hona 3-poligt utförande
83405169
RKT 4-3-224/2 M2PUR3 x 0,342504
83405165
RKT 4-3-224/5 M5PUR3 x 0,342504
83405167
RKT 4-3-224/10 M10PUR3 x 0,342504
83401615
RKT 4-3-224/15 M15PUR3 x 0,342504
83401616
RKT 4-3-224/20 M20PUR3 x 0,342504
83401617
RKT 4-3-224/25 M25PUR3 x 0,342504
83406621
RKT 4-3-06/2 M2PVC3 x 0,342504
83406622
RKT 4-3-06/5 M5PVC3 x 0,342504
83406623
RKT 4-3-06/10 M10PVC3 x 0,342504
M12 hona 4-poligt utförande
83405159
RKT 4-225/2 M2PUR4 x 0,342504
83405160
RKT 4-225/5 M5PUR4 x 0,342504
83405161
RKT 4-225/10 M10PUR4 x 0,342504
83405162
RKT 4-225/15 M15PUR4 x 0,342504
83401621
RKT 4-225/20 M20PUR4 x 0,342504
83401622
RKT 4-225/25 M25PUR4 x 0,342504
83405150
RKT 4-07/2 M2PVC4 x 0,252504
83405151
RKT 4-07/5 M5PVC4 x 0,252504
83405152
RKT 4-07/10 M10PVC4 x 0,252504
M12 hona 5-poligt utförande
83405197
RKT 5-228/2 M2PUR5 x 0,34604
83405196
RKT 5-228/5 M5PUR5 x 0,34604
83405198
RKT 5-228/10 M10PUR5 x 0,34604
83405328
RKT 5-228/15 M15PUR5 x 0,34604
83401626
RKT 5-228/20 M20PUR5 x 0,34604
83401627
RKT 5-228/25 M25PUR5 x 0,34604
83405177
RKT 5-56/2 M2PVC5 x 0,34604
83405178
RKT 5-56/5 M5PVC5 x 0,34604
83405179
RKT 5-56/10 M10PVC5 x 0,34604
M12 hona 8-poligt utförande
83402657
RKT 8-344/2 M2PUR8 x 0,25302
83402658
RKT 8-344/5 M5PUR8 x 0,25302
83402659
RKT 8-344/10 M10PUR8 x 0,25302
M12 hona 12-poligt utförande
83402705
RKT 12-346/2 M2PUR12 x 0,25302
83405643
RKT 12-346/5 M5PUR12 x 0,25302
83405638
RKT 12-346/10 M10PUR12 x 0,25302
83402692
RKT 12-346/15 M15PUR12 x 0,25302
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Robust och driftsäker konstruktion
  • Standardiserat M12-gränssnitt
  • Utrymmesoptimerad konstruktion
  • Snabbt och enkelt montage
  • Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

  • Process-, maskin och industriautomation
  • Maskin- och anläggningsteknik
  • Automationssystem
  • Robotapplikationer
  • Fordonsindustri

Produktegenskaper

  • 3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
  • PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
  • Vibrationssäker koppling
  • Inkluderar märkningshållare
  • Silikonfri

Design/Utförande

  • Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
    AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)
  • Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
    AWM 2464/1679 (80°C / 300 V)

Skyddsklass

  • IP67

Kodning

  • A

Material kontaktkåpa

  • TPU

Material insats

  • TPU

Material låsmutter

  • Förnicklad mässing

Kontaktresistans

  • <5 mOhm

Isolationsmotstånd

  • >109 Ohm

Temperaturområde

  • -25°C till +80°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • Andra längder vid förfrågan.