FLEXIMARK® Micro Kit
FLEXIMARK® Micro Kit - En praktisk box med alla tillbehör som behövs för uppmärkning av kablar odch enkelledare direkt på plats.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Ett system för olika applikationer
- Möjlighet att byta markeringstexten utan att ta bort märket
- Minimerad installationstid
- Snabb, effektiv och användarvänlig, med stor minskning av lagerhållning
- Hållbara PVC hållare skyddar texten från nötning och nedbrytning
Användningsområden
- Inomhusapplikationer
- Snabb och enkel montering på plats
- För ledningsmärkning och kabelmärkning
- Märkning för både före och efter montering
Produktegenskaper
- Brandklassning enligt UL 94V-1
Övrigt
- Färdigskrivna alfanumeriska tecken monteras i transparenta märkhylsor för att märka ledningar, parter, kablar, plintmärkning och övrig utrustning i paneler
- Möjlighet att byta ut märkningen utan att ta bort hylsan med demonteringsverktyget (art nr 83290201)
Inklusive
- Micro Kit: 1x teckenremsa med text 1-9 och A B C E L N R S T V + -/ (1 teckenremsa innehåller 24 märken)1x vit och röd blank teckenremsa 50x transparenta märkhylsor 3-4/15 mm20x transparenta märkhylsor 8-10/15 mm50x transparenta märkhylsor med buntbandsfästen 23 mm50x snap-on märkhylsor 2-3,5/15 mm50x snap-on märkhylsor 2,8-5/15 mm50x spark pins 1,5 mm2,9 mm, röd20x spark pins 2,5 mm2,12 mm, blå20x spark pins 4 mm2, 12 mm, grön50x självhäftande komponent märkhylsor, 15 mm1x monteringsverktyg (artikel nr. 83290199)
- Varje TraspTM består av 50 teckenremsor, där varje teckenremsa består av 24 tecken (totalt 1.200 tecken/fp)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
Dimensioner
- Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
- Bredd 3M TM TRASPTM remsor: 2,3 mm
Vid förfrågan
- Vid förfrågan: övriga märkhylsor
Färg
- Teckenremsor: vita
- Vid förfrågan: gula teckenremsor
Temperaturområde
- -50°C till +80°C
- Trasp TM är ett registrerat varumärke som tillhör 3M.
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.