Webshop

FLEXIMARK® rostfritt stål tecken MR

FLEXIMARK® MR präglade teckenremsor i rostfritt syrafast stål för kabelmärkning tillsammans med buntband och hållare för aggressiva miljöer.

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Maskin- och anläggningkonstruktionOlja & GasSpårbundetLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensKöldbeständigKorrosionsbeständigOljeresistentSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningEtiketter/förpackningsenhetEnhet

Pris

Siffror
83254179
2972026MR10-20-1 syrafast teckenremsa200
83254180
2972027MR10-20-2 syrafast teckenremsa200
83254181
2972028MR10-20-3 syrafast teckenremsa200
83254182
2972029MR10-20-4 syrafast teckenremsa200
83254183
2972030MR10-20-5 syrafast teckenremsa200
83254184
2972031MR10-20-6/9 syrafast teckenremsa200
83254185
2972032MR10-20-7 syrafast teckenremsa200
83254186
2972033MR10-20-8 syrafast teckenremsa200
Bokstäver
83254150
2972000MR10-20-A syrafast teckenremsa200
83254151
2972001MR10-20-B syrafast teckenremsa200
83254152
2972002MR10-20-C syrafast teckenremsa200
83254153
2972003MR10-20-D syrafast teckenremsa200
83254154
2972004MR10-20-E syrafast teckenremsa200
83254155
2972005MR10-20-F syrafast teckenremsa200
83254156
2972006MR10-20-G syrafast teckenremsa200
83254157
2972007MR10-20-H syrafast teckenremsa200
83254158
2972008MR10-20-I syrafast teckenremsa200
83254159
2972009MR10-20-J syrafast teckenremsa200
83254160
2972010MR10-20-K syrafast teckenremsa200
83254161
2972011MR10-20-L syrafast teckenremsa200
83254162
2972012MR10-20-M syrafast teckenremsa200
83254163
2972013MR10-20-N syrafast teckenremsa200
83254164
2972014MR10-20-O syrafast teckenremsa200
83254165
2972015MR10-20-P syrafast teckenremsa200
83254166
2972016MR10-20-Q syrafast teckenremsa200
83254167
2972017MR10-20-R syrafast teckenremsa200
83254168
2972018MR10-20-S syrafast teckenremsa200
83254169
2972019MR10-20-T syrafast teckenremsa200
83254170
2972020MR10-20-U syrafast teckenremsa200
83254171
2972021MR10-20-V syrafast teckenremsa200
83254172
2972214MR10-20-W syrafast teckenremsa200
83254173
2972023MR10-20-X syrafast teckenremsa200
83254174
2972024MR10-20-Y syrafast teckenremsa200
83254175
2972025MR10-20-Z syrafast teckenremsa200
83254177
2972216MR10-20-Ä syrafast teckenremsa200
83254178
2972217MR10-20-Ö syrafast teckenremsa200
83254201
2972218MR10-20-Ü syrafast teckenremsa200
Symboler
83254192
2972036MR10-20-+ syrafast teckenremsa200
83254191
2972035MR10-20-- syrafast teckenremsa200
83254194
2972037MR10-20-/ syrafast teckenremsa200
83254195
2972038MR 10-20-. syrafast teckenremsa200
83254199
2972223MR10-20-: syrafast teckenremsa200
83254198
2972222MR10-20-~ syrafast teckenremsa200
83254193
2972219MR10-20-= syrafast teckenremsa200
83254200
2972224MR10-20-ea syrafast teckenrems200
83254196
2972220MR10-20-, syrafast teckenremsa200
83254202
2972225MR10-20-( syrafast teckenrems200
83254189
2972227MRP10-20 syrafast teckenremsa200
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Snabb, enkel och permanent märkning på plats

Användningsområden

  • Kabel- och komponentmärkningssystem
  • Vid montering skjuts teckenremsor in i NM rostfria syrafasta teckenhållare
  • Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)

Standarder/Godkännanden

  • Achilles JQS certifierad

Övrigt

  • Kyrilliska tecken vid förfrågan

Inklusive

  • Satserna innehåller 200 märken av varje tecken

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial

Dimensioner

  • Höjd x bredd: ca. 9,5 x 6 mm
  • Teckenhöjd: ca. 6,8 mm

Material

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperaturområde

  • -80°C upp till +539°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter