FLEXIMARK® Cablelabel LAM
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Laminerad folie skyddar texten mot olika påfrestningar
- Kan användas och förses med text på olika sätt, t ex. med märkpenna eller med DYMO® Tape (6 eller 9 mm bred)
- Levereras i en praktisk förpackning med 100 märkningar. Förpackningen kan enkelt placeras på ditt bälte.
Användningsområden
- For cable marking
- För märkning på plats
- Inomhusapplikationer
- Kan monteras direkt på ledningen med buntband i plast
Produktegenskaper
- Långvarig värme- och UV-exponering kan leda till missfärgning av produkten.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Färg
- Yellow
-
Material
- Etikett: UV Stabiliserad halogenfri polypropylene (PP)
- Laminerad folie: Halogenfri och UV-resistent polyester (0-PET)
-
Temperaturområde
- -10°C till +60°C
- Applicering: min +10°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter