FLEXIMARK® rostfritt stål tecken teckenremsa NM
FLEXIMARK® Rostfria syrafasta hållare NM monterade tillsammans med rostfria syrafasta teckenremsor för kabel- och komponentmärkning inom elindustrin.
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Fördelar
- Snabb, enkel och permanent märkning på plats
Användningsområden
- Kabel- och komponentmärkningssystem
- Rekommenderas för montering av MR Rostfria syrafasta tecken
- Märkning kan användas inom industrin och aggressiva miljöer (e.g. olja, järnväg)
Standarder/Godkännanden
- Achilles JQS certifierad
Övrigt
- Kan fästas med buntband (max 7,9 mm breda) eller med skruv (upp till 3 mm Ø)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Klass-beskrivning: Märkmaterial
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Märkningsmaterial
-
Dimensioner
- Toleransen av dimensionerna är +/-1,5 mm.
-
Info
- Höjd: ca. 11 mm
- Skruvhål Ø: 3 mm
-
Material
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L) -
Temperaturområde
- -80°C upp till +539°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter