L-avgrening innerstigare med vänstersväng 90°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

L-avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/rännor. Beställ direkt i vår webshop!

Maskin- och anläggningkonstruktionVärmebeständigRobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr BenämninghbL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318355131AFB050Z INNERSTIGARE V. 90° 50X505050100100200,294
Höjd 75 mm
83188250LG-AF075Z INNERSTIGARE V. 90° 75X7580772432391001,42
83188251LG-AF100Z INNERSTIGARE V. 90° 100X75801012732621001,52
83188252LG-AF150Z INNERSTIGARE V. 90° 150X75801513033121002,62
83188253LG-AF200Z INNERSTIGARE V. 90° 200X758020130336210032
83188254LG-AF300Z INNERSTIGARE V. 90° 300X75803013634621005,41
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.