Avgrening liggande 45°

Höjd 75 och 50 mm, inklusive lock

Avgrening i sendzimirförzinkad stålplåt som skyddar kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler/kabelrännor. Beställ direkt i vår webshop!

RobustTillförlitlighetTemperaturbeständig

CE

No data available for display
Art nr BenämninghbcL1L2rVikt (kg)Förp (st)Enhet

Pris

Höjd 50 mm
8318350531AJB050Z LIGGANDE 45° BÖJ 50X5050503012085200,254
Höjd 75 mm
83188201LG-AJ075Z LIGGANDE 45° BÖJ 75X7578,37850212143,41001,84
83188202LG-AJ100Z LIGGANDE 45° BÖJ 100X7578,310150246,8166,81000,534
83188203LG-AJ150Z LIGGANDE 45° BÖJ 150X7578,315150285216,81000,72
83188204LG-AJ200Z LIGGANDE 45° BÖJ 200X7578,320150323,3266,81000,912
83188205LG-AJ300Z LIGGANDE 45° BÖJ 300X7578,330150399,8366,81001,42
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För att skydda kablar i riktningsförändring och monteras ihop med raka kanaler, stålplåt

Design/Utförande

  • Sendzimirförzinkad stålplåt

Övrigt

  • Finns även i rostfritt utförande
  • AISI 316 syrafast rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Leveransomfattning

  • Inklusive lock

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Höjd 50 mm. Alla mått i mm.