Standardslang, PAREB

Av polyamid för måttliga krav

Flexibel universalslang i PA6 för fasta och mindre rörliga applikationer. God mekanisk hållfasthet, inom- och utomhus. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensHalogenfriUV-beständig

cRUus

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Yttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie stat. (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

83145102
1412073PAREB-07G7106,415100
83145103
1412074PAREB-10F10139,920100
83145104
1412075PAREB-12F1215,712,23050
83145101
1412076PAREB-14F* - mer info under "Övrigt"1418,714,33550
83145105
1412077PAREB-17F1721,216,64550
83145561-PAREB-17F - Ej UL-godkänd1721,216,64550
83145106
1412078PAREB-23F2328,323,25550
83145107
1412079PAREB-29F2934,528,16550
83145108
1412080PAREB-36F3642,536,28530
83145109
1412081PAREB-48F4854,547,79530
83145113
1412082PAREB-70G7082,57016010
83145111
1412083PAREB-95G901068921010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Flexibel universalslang i PA6 för allmänna installationer
  • God mekanisk hållfasthet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Maskiner
  • Fordon
  • Inom- och utomhus
  • Fasta och mindre rörliga applikationer

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Reducerad väggtjocklek

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Godkännanden

  • UL filnr. E168970

Färg

  • Svart, grå vid förfrågan

Material

  • Modifierad Polyamid 6

Temperaturområde

  • -40°C till +105°C, kortvarigt +150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Förskruvningar till NW14 slang är de för NW17 samt adapter PAWAB-14/17, artnr 145235