Robotslang, PARAB

För mycket höga dynamiska krav, gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan

Högflexibel robotslang med reducerad väggtjocklek av 100% återvunnen PA12. Hög mekanisk hållfasthet för dynamiska installationer. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappGod kemisk resistensHalogenfriSläpkedjaUV-beständig

DNV

No data available for display
Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Yttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie stat. (mm)Min. böjningsradie dyn. (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

83145416
1412084PARAB-10F10139,42050100
83145417
1412085PARAB-12F1215,511,8256550
83145418
1412086PARAB-17F172116,5308050
83145419
1412088PARAB-23F232822,3409050
83145304
1412087PARAB-23F232822,34010010
83145420
1412090PARAB-29G293428,25012050
83145421
1412092PARAB-36G364235,96018030
83145306
1412091PARAB-36G.10364235,96018010
83145063
1412093PARAB-42M424940,76519030
83145057
1412094PARAB-48G485446,57020030
83145058
1412095PARAB-52G5262,85212525010
83145059
1412096PARAB-70G70827015035010
83145062
1412097PARAB-95G95105,587,517040010
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Högflexibel robotslang för dynamiska installationer
  • Gjord av 100% återvunnen PA12 för att minska klimatpåverkan
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Dynamiska maskinapplikationer
  • Robotar
  • Fordon
  • Inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig i svart färg
  • Brandspridningsklass: UL94-V2
  • Reducerad väggtjocklek

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • Modifierad PA12

Temperaturområde

  • -40°C till +85°C dynamisk
  • -40°C till +105°C statisk

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.