A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

ATEX-godkänd förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Tät och robust design med stort dimensionsområde. Beställ direkt i vår webshop!

Olja & GasOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighet

CECSAEXDNVEACINMetroIECEx

Art nr PL_E_NUMMERBenämningPL_GEWINDEMPL_LAENGEGEWINDEPL_DURCHMESSERKABEL_A_MINMAX_DYNPL_SCHLUESSELWEITEPL_SUITABLE_SHROUDEnhet

Pris

83125824
1472450CMP 20S/16 A2F FÖRNICKLADM20x1,5153,2 - 8,725,9PVC04
83125825
1472451CMP 20S A2F FÖRNICKLADM20x1,5156,1 - 11,725,9PVC04
83124980
1472452CMP 20 A2F FÖRNICKLADM20x1,5156,5 - 1429,2PVC05
83124977
1472453CMP 25 A2F FÖRNICKLADM25x1,51511,1 - 2038,9PVC09
83125828
1472454CMP 32 A2F FÖRNICKLADM32x1,51517 - 26,344,3PVC10
83125829
1472455CMP 40 A2F FÖRNICKLADM40x1,51523,5 - 32,254PVC13
83125830
1472456CMP 50S A2F FÖRNICKLADM50x1,51531 - 38,259,4PVC14
83125831
1472457CMP 50 A2F FÖRNICKLADM50x1,51535,6 - 44,164,8PVC17
83125832
1472458CMP 63S A2F FÖRNICKLADM63x1,51541,5 - 5075,6PVC20
83125833
1472459CMP 63 A2F FÖRNICKLADM63x1,51547,2 - 5681PVC22
83125834
1472460CMP 75S A2F FÖRNICKLADM75x1,51554 - 6285,3PVC24
83125835
1472461CMP 75 A2F FÖRNICKLADM75x1,51561,1 - 6890,7PVC26
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar
  • Tät och robust design
  • Stort dimensionsområde
  • Högt temperaturområde

Användningsområden

  • I ATEX-områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande
  • För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer
  • Offshore & marina applikationer, raffinaderier
  • Maskiner
  • Apparatskåp

Övrigt

  • SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
  • Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan
  • Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan
  • Andra storlekar vid förfrågan

Godkännanden

  • ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I

Material

  • Förnicklad mässing
  • Insats: TPE

Skyddsklass

  • IP66, IP67, IP68

ATEX-certifikat

  • SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X

Temperaturområde

  • -60°C till +130°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.