Webshop

SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and reducing seal insert, explosion-proof

Olja & GasGod kemisk resistensMekanisk resistensOptimal dragavlastningTillförlitlighetVariation av godkännanden och certifikat

CECULUSEXRUcRUusDNVIECEx

Art nr Benämning/storlekØ F mmNyckelvidd (mm)Total längd, C mmGängans längd, D (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,52.0 - 5.01626.56,5100
53112715
M 16 x 1,54.0 - 7.02033.07100
53112725
M 20 x 1,55.0 - 10.02437.0850
53112735
M 25 x 1,56.0 - 13.02938.5825
53112745
M 32 x 1,57.0 - 15.03645.5925
53112755
M 40 x 1,516.0 - 23.04548.0910
53112765
M 50 x 1,519.0 - 29.05455.5105
53112775
M 63 x 1,532.0 - 39.06767.0155
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Maximal pålitlighet

Användningsområden

  • Med reduceringstätningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR

Materialprov

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde

  • -30°C till +90°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.