KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

Parskärmad halogenfri data- och instrumenteringskabel med gemensam yttre skärm

Parskärmad data- och instrumenteringskabel, för störningskänsliga miljöer. För digitala och lågnivå analoga signaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

  • KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22
  • KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22
  • Armerad version (GM) och UV-beständig

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionFlamhämmandeHalogenfriStörningssignaler

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

KJAAM-HF
831067381 x (2+1) x 0,5 + 0,54,831
831067392 x (2+1) x 0,5 + 0,5870
831067404 x (2+1) x 0,5 + 0,510120
831067418 x (2+1) x 0,5 + 0,512,6205
8310674212 x (2+1) x 0,5 + 0,515,1286
8310674324 x (2+1) x 0,5 + 0,520,8524
KJAAM-HF GM
831067344 x (2+1) x 0,5 + 0,513,2257
831067358 x (2+1) x 0,5 + 0,516,3380
8310673612 x (2+1) x 0,5 + 0,519,1527
8310673724 x (2+1) x 0,5 + 0,525,2868
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Skärmad instrumentkabel
  • EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer
  • Halogenfri
  • Armerad version (GM)
  • UV-beständig

Användningsområden

  • För digitala och lågnivå analoga signaler

Produktegenskaper

  • KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22
  • KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22

Design/Utförande

  • Ledare av förtent fåtrådig koppar
  • Ledarisolation av PE
  • Parskärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
  • Polyestertape och sedan gemensam skärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
  • Yttermantel av halogenfri Polyolefin-blandning
  • GM: Som KJAAM-HF men med armering av ståltape. Yttermantel av svart halogenfri Polyolefinblandning.

Ledaridentifikation

  • Ledare a: blå, ledare b: röd. Paren identifieras med hjälp av numrering

Kapacitans

  • Parkapacitans vid 800 Hz: nom 100 nF/km

Drifttoppspänning

  • 75 V

Impedans

  • 60 Ohm

Minsta böjningsradie

  • Flexibel: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 10 x kabeldiametern

Isolationsmotstånd

  • Min 2 GOhm x km

Temperaturområde

  • Flexibel: min -5°C
  • Fast: -40°C till +70°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
  • *Vid förfrågan.