JE-Y(ST)Y...BD
Statisk skärmad dataöverföringskabel för industriell elektronik
JE-Y(ST)Y...BD-installationskabel för industriell elektronik, VDE 0815, PVC, solid ledare, par, buntdragning, skärmad/ statisk folie, stationär användning
Enligt DIN VDE 0815
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Perfekt för kostnadseffektiva installationer, t.ex. anslutningar med kontakteringsmetoden IDC (Insulation Displacement Connection).
- Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- Anslutningskabel för fasta installationer i industriella styrsystem, som krävs i mät-, styr-, signal- och dataapplikationer
- Industriell elektronik
- För fast installation på och under puts, i torra och fuktiga utrymmen
Produktegenskaper
- 2-parsversionen (2 x 2 x 0,8) är tvinnad till en stjärnfyra
- Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
- JE-Y(ST)Y...BD EB:
För egensäkra kretsar (typ av skydd - egensäkerhet) enligt IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sektion 16.2.2
Standarder/Godkännanden
- Enligt DIN VDE 0815typ JE-Y(ST)Y...BD
Design
- Solid blank kopparledare
- Ledarisolering av PVC
- 2 ledare tvinnade till ett par, och 4 par tvinnade tillsammans (för 2 x 2 x 0,8 som stjärnfyra)
- Folielindning,
statisk skärmning via aluminiumlaminerad plastfilm med biledare av koppar - Yttermantel av PVC Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 klassificering: Signal-/telekommunikationskabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Telekommunikationskabel
-
Ledaridentifikation
- enligt VDE 0815, se bilaga T10
-
Driftkapacitans
- max 100 nF/km
-
Koppling
- ca. 200 pF/100 m
-
Induktans
- ca. 0,65 mH/km
-
Ledaruppbyggnad
- Enkelledare (solid ledare)
- 0,8 mm: 0,50 mm²
-
Minsta böjningsradie
- Fast: 6 x kabeldiametern
-
Provspänning
- Ledare/Ledare: 500 V
- Ledare/Skärm: 2000 V
-
Slingresistans
- max 73,2 Ohm/km
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
- Fast: -30°C till +70°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.