RE-2X(ST)H-fl 300/500 V

Halogenfri instrumentkabel

Halogenfri instrumentkabel med partvinnade ledare och folieskärm av aluminium. Lämplig för fast installation både inom- och utomhus utan krav på UV-skydd.

  • Störningar (överhörning) mellan kretsar minskas tack vare designen med tvinnade par (TP)
  • Låg kapacitans tack vare XLPE-isolering
  • Hydrokarbonresistent, oljebeständig och UV-beständig

StörningssignalerUV-beständig

CE

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Svart
3811510412 x 0,758,41768
3811510422 x 2 x 0,7511,431119
3811510434 x 2 x 0,7513,158156
3811510448 x 2 x 0,7517,3112280
38115104516 x 2 x 0,7522,9221483
3811500352 x 1,59,532101
3811500412 x 2 x 1,513,659185
3811500394 x 2 x 1,515,5115250
3811500388 x 2 x 1,521,4225471
38115003716 x 2 x 1,528,7447836
Svart med blå stripe för egensäkra kretsar
3811500341 x 2 x 1,59,532101
3811517262 x 2 x 1,513,659185
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Aluminiumlaminerad statisk skärm av plastfolie med förtent biledare minimerar störningar från högfrekventa, elektromagnetiska fält
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar minskas tack vare designen med tvinnade par (TP)
  • Låg kapacitans tack vare XLPE-isolering
  • Hydrokarbonresistent, oljebeständig och UV-beständig
  • Halogenfri

Användningsområden

  • Mät-, styr och reglerutrustning
  • För överföring av stor mängder data till processdatorer, t ex förbränningsanläggningar, processindustrier, raffinaderier, träindustrier mm.
  • Lämplig för fast installation både inom- och utomhus utan krav på UV-skydd
  • Dimensioner med blå stripes för egensäkra kretsar

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60331-1-2
  • CPR-klass: Dca-s2-d2-a1
  • Hydrokarbonresistent enligt IEC 60811-404
  • UV-beständig enligt IEC 60068-2-5
  • Oljebeständighet enligt IRM 902 (+70°C x 4h)

Design/Utförande

  • Ledare av fåtrådig koppartråd (7-W)
  • Ledarisolation av XLPE
  • Partvinnade ledare
  • Folieskärm av aluminium, biledare av förtent koppar 0,5 mm2 (7x0,30)
  • Yttermantel av halogenfritt material, svart RAL 9005 (kabel för egensäker krets med blå stripes)

Klassificering ETIM

  • ETIM 5.0 Class ID: EC000104
  • ETIM 5.0 klassificering: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror

Märkspänning Uo/U

  • Uo/U: 300/500 V

Kapacitans

  • Ledare/ledare: <115nF/km

Ledaruppbyggnad

  • Fåtrådiga ledare enligt IEC 60228 klass 2

Minsta böjningsradie

  • Fast: 8 x kabeldiametern

Provspänning

  • AC 2000 V

Temperaturområde

  • Fast: -30°C till +70°C
  • Vid installation: -15°C till +50°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.