RD-Y(ST)Y
Statisk skärmad dataöverföringskabel för styrteknik
RD-Y(ST)Y: PVC-datakabel till processkontroll för t.ex. kontrollstationer/ enheter och övervakningssystem, Maxi TERMI-POINT®, Partvinning, Statisk skärmfolie
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)
Användningsområden
- RD-Y(ST)Y används som dataöverföringskabel i t.ex. övervakningssystem
- Mät-, styr- och reglerapplikationer, kan även användas i kontrollrum för exempelvis kraftstationer och allmänna industriapplikationer
- Lämplig för analog och digital signalöverföring upp till 10 kHz
- Utformad för fasta installationer i slutna utrymmen.
Produktegenskaper
- Färg yttermantel: grå eller blå för egensäkra system
- Variant med 2 par tvinnade till en stjärnfyra
- Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Standarder/Godkännanden
- VDE 0815
Design
- Ledare av 7-trådig blank koppar,
ledarisolering av PVC - Ledare tvinnade i par,
4 par tvinnade i en bunt,
buntar i lager,
buntar identifieras med numrerad folie - Aluminiumlaminerad plastfolie som statisk skärm med förtent biledare
- Yttermantel av PVC
- Färg på yttermantel: grå (RAL 7035)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Styrledning
-
Ledaridentifikation
- Par nr. 1: a-ledare: blå
b-ledare: röd
Par nr. 2: a-ledare: grå
b-ledare: gul - Par nr. 3: a-ledare: grön
b-ledare: brun
Par nr. 4: a-ledare: vit
b-ledare: svart -
Driftkapacitans
- Vid 800 Hz:
≤ 100 nF/km
Värdena kan överskridas med 20% på kablar med upp till fyra par -
Ledarmotstånd
- (slinga): ≤ 73,6 Ohm/km
-
Kabeldämpning/dämpning
- Vid 1 kHz: ca. 1,2 dB/km
- Vid 10 kHz: ca. 2,8 dB/km
Minsta böjningsradie
- Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
- Fast: 7,5 x kabeldiametern
-
Dämpning av överhörning med kort räckvidd
- Vid 10 kHz och 500 m kabellängd: min 60 dB
Provspänning
- Ledare/Ledare: 2 000 V
- Ledare/Skärm: 2 000 V
-
Impedans
- Vid 1 kHz: ca. 370 Ohm
- Vid 10 kHz: ca. 130 Ohm
-
Temperaturområde
- Sporadisk böjning: -5°C till +50°C
- Fast: -40°C till +80°C
-
- Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
- Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
- Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
- MAXI-TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.