- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Rektangulära kontaktdon - Kåpor
- EPIC® H-B 10 - Kåpor
- EPIC® H-B 10 TSH-RO
EPIC® H-B 10 TSH-RO
H-B kåpor enligt industristandard.



Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .
- Greppvänliga räfflor för bekväm utdragning av kontaktdonet
- Större internt utrymme för kabeldragning
- Kapslingsklass testad enligt UL50E


H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
79065600
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRL-LB M25 ZW. BOX MOUNT BASE
79065600
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel, dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 10 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRLH-BO M32 ZW. BOX MOUNT BASE
79046400
Universel högl kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar med dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 10 SDRL-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDRL-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10038000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar med dubbla sidokabelingångar och lock.

H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGRL-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10035900
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med längsbygel och dubbla sidokabelingångar.

EPIC H-B 10 AD-BO
EPIC H-B 10 AD-BO
10033000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med lock.

EPIC H-B 10 TSB M20
EPIC H-B 10 TSB M20
19045000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

EPIC H-B 10 TGB 16 ZW
EPIC H-B 10 TGB 16 ZW
10041000
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.

EPIC H-B 10 TS-RO M25
EPIC H-B 10 TS-RO M25
19042800
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .

EPIC H-B 10 TS-RO M25
EPIC H-B 10 TS-RO M25
19042800
Universell kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .

H-B 10 SDR-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDR-BO 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10036000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar med sidokabelingång och lock.

H-B 10 TGH 21 ZW. HOOD
H-B 10 TGH 21 ZW. HOOD
70050400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och rak kabelingång.

H-B 10 SGR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGR 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10034000
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

H-B 10 TSH 21 ZW. HOOD
H-B 10 TSH 21 ZW. HOOD
70052400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång.

H-B 10 TSH-RO M32
H-B 10 TSH-RO M32
79054400
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .

H-B 10 TSH-RO M25
H-B 10 TSH-RO M25
79054200
Universell hög kåpa för rektangulära kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång .

H-B 10 TSBH M25
H-B 10 TSBH M25
79057200
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och sidokabelingång.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 GNYE
4160500
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X10 BK
H07Z-K 90°C 1X10 BK
4726015
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Kompakt kåpa för längs- eller tvärbygel. Det finns ett lämpligt alternativ för alla applikationer.
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Ljus- och ljudteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Kabeldon, hög
- Låsbultar för längsbygel
- Sidokabelingång
- Versioner med eller utan krage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
- NEMA 250, UL50E: 12 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.