- LAPP Sweden
- Produkter
- Webshop
- Kontaktdon
- Cirkulära kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 - Kontaktdon
- EPIC® SIGNAL M23 A1
EPIC® SIGNAL M23 A1
Cirkulära kontaktdon till servokablar och givare




EPIC®M23 panelbas för montering på främre vägg
- Färgmärkt för enkel anslutning
- Tillverkad i Tyskland


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
KOPPARFLÄTA FÖR SKÄRMNING CU 410
61721380
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H07Z-K 90°C 1X6 BK
H07Z-K 90°C 1X6 BK
4726014
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU
4725142
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

H07Z-K 90°C 1X16 BK
H07Z-K 90°C 1X16 BK
4726016
H07Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 450/750V

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
H05V2-K 0,75 MÖRKBLÅ
83099029
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.

H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
H05Z-K 90°C 1X0,75 RD
4725042
H05Z-K 90°C, <HAR>, halogenfri enkelledare, harmoniserad. För användning i kopplingsskåp, märkspänning 300/500 V

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!

SILVYN EF 1/2'' BK
SILVYN EF 1/2'' BK
61744410
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Säkert montage med 4 skruvar
- Permanent vibrationsskydd
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Servomotorer och servokablage
- Mät- och styrteknik
Produktegenskaper
- Fastsättningssätt: Ø 2,7 mm för skruvar M2,5 Ø 3,2 mm för skruvar M3
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: nickelpläterat zinkgjutgods
Packning: FPM
Skyddsklass
- IP68 (10h/1m)
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. C24 (enligt EN 61984, SELV enligt DIN VDE 0100-410 måste garanteras)
- UL File Number: E249137
Temperaturområde
- -25°C upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.