ÖLFLEX® VFD 2XL

Flercertifierad, flexibel VFD-kabel

ÖLFLEX® VFD 2XL - skärmad VFD-ledning för fast dragning eller sporadiskt flyttbar användning med UL TC-ER-certifiering.

  • Passar med frekvensomriktare från olika tillverkare
  • Brett applikationsområde (NFPA 70/NEC)/ överrenstämmer med NFPA 79 för industriella maskiner
  • EMC-kompatibel

FlamhämmandeMekanisk resistensOljeresistentStörningssignaler

CEULC_ULC_RUECOLAB

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm²/AWG-storlekar per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

700700
4 G 1,512.9104,16238
700701
4 G 2,514.8148,8292
700702
4 G 416.7214,272384
700703
4 G 618.0296,112476
700704
4 G 1022.5443,424856
700705
4 G 1625.9770,7841317
700706
4 G 4AWG29.4955,2961570
700707
4 G 2AWG33.81 458,242173
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Reducerad isoleringstjocklek vilket sparar plats vid installation
  • Multi-standard certifierad reducerar antal varianter och sparar kostnader
  • Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd (lämplig för öppen förläggning)
  • Längre ledningsdragning är möjlig mellan frekvensomriktare och motor tack vare en design med låg kapacitans
  • UL TC-ER- och c(UL) CIC/TC-godkännande

Användningsområden

  • Anslutningskabel mellan frekvensomriktare och motor
  • För fast installation eller applikationer med sporadiska rörelser
  • Explosionsfarliga områden (Class 1 Division 2) enligt NEC artikel 501
  • Anläggningsteknik
  • Industrimaskiner

Produktegenskaper

  • Oljeresistent enligt UL OIL RES I och II
  • Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test
  • 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
  • Sunlight resistant (UV-beständig); Direct burial (kan läggas under jord enligt USA-normer)

Norm references / Approvals

  • UL TC-ER (exposed run) enligt UL 1277
  • Class 1 Division 2 enligt NEC artikel 501
  • Flexible Motor Supply Cable enligt UL 2277
  • c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
  • CE (50V - 1kV)

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering: XLPE
  • Aluminumbelagd folie
  • Skärmning: Förtent kopparfläta
  • Yttermantel: Specialutvecklad, termoplastisk elastomer (TPE), svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 klassificering: Kraftkabel för lågspänning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Starkströmskabel

Ledaridentifikation

  • Svarta med vita siffror

Certifikat

  • USA: UL TC-ER, WTTC, Flexible Motor Supply
    Kanada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådig ledare

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 7,5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • UL TC: 600V/2000V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Provspänning

  • 6000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -25°C till +90°C
    Fast: -40°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 610 trumma eller 8 x 76 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.