SILVYN® HFX

SILVYN® HFX är en vätsketät, kemiskt beständig ledare med låst profil och PUR-hölje

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentRobustTillförlitlighetTemperaturbeständigUV-beständigVattentät

CE

Art nr Nominell storlek ADID x OD mmBöjningsradie (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

64400251
1 1/2"40,3 x 47,825015
64400252
2"51,6 x 59,930015
SILVYN® HFX
64400200
5/16"10.1 x 14.46530
64400210
3/8"12.6 x 17.88530
64400220
1/2"16 x 21.111030
64400230
3/4"21 x 26.414030
64400240
1"26.5 x 33.117030
64400250
1 1/4"35.1 x 41.821515
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Slagbeständig
  • Robust
  • Nötningsskydd
  • Hög beständighet mot olja, bensin, syror och fetter
  • Vätsketät

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Pappersindustrin
  • Mät- och styrteknik
  • Spårbundna applikationer
  • Utomhus

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Halogenfri och brandspridningsklassad
  • Hög mekanisk och kemisk resistens

Design

  • Kraftig metallspiralslang
  • PUR yttermantel

Övrigt

  • Förpackning = 10 m (vid förfrågan)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Vid förfrågan

  • Längre längder på trumma, 10 m spolar vid förfrågan

Färg

  • Svart

Material

  • Galvaniserat stål med PUR-mantel

Temperaturområde

  • -55°C till +105 °C
    under kort tid upp till +125°C

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.