HG 2320 varmluftspistol

HG 2320 varmluftspistol för krympning av produkter som krymper av värme har ett robust hölje och en justerbar temperaturinställning.

No data available for display
No data available for display
Art nr ProduktbeskrivningMax upphettningskapacitetUppnåelig lufttemperaturAntal / förp.Enhet

Pris

61801246
Varmluftspistol HG 2320 E23006501
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kan användas med en hand
  • Fyra lagringsprogram
  • Optisk LCD-temperatur och hastighetsvisning
  • Högpresterande, elektroniskt styrd professionell varmluftsfläkt med kontinuerlig reglering av luftflöde och lufttemperatur och LCD-skärm
  • Skydd mot brännskador tack vare integrerad restvärmesindikator

Användningsområden

  • Robust hus för manuell och stationär drift.
  • Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar

Produktegenskaper

  • Justerbar temperaturinställning
  • Dubbelt skydd mot överhettning - termostat och termosäkring
  • Luftintag med nät som skyddar mot grova orenheter
  • Justerbar hastighetsinställning

Övrigt

  • Motorlivslängd: 1 000 h

Inklusive

  • Plastlåda, reduktionsmunstycke 9 mm, bredstrålmunstycke 50 mm, reflektormunstycke, krympslangssats (100 stycken, blandade, Ø 1,6–9,5 mm)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Allmänt

  • Mått:
    Utan låda: 253 x 86,5 x 200 mm
    Med låda: 395 x 100 x 320 mm
  • Vikt inkl. låda: 2 195 g

Övrigt

  • Längd nätkabel: 3 m
  • 230 V, 50/60 Hz

Info

  • Luftmängd: 150–500 l/min, steglöst reglerbar
  • 2 steg

Temperaturområde

  • 80–650 °C, steglöst reglerbar

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Garantin är begränsad till 500 arbetstimmar eller 1 år