SILVYN® FG

SILVYN® FG metalledare med vitt PVC-hölje för certifierad användning i livsmedels- och dryckesindustrin

Särskilt för livsmedels- och dryckesindustrin

LivsmedelsindustrinGod kemisk resistensMekanisk resistensRobustVattentät

CE

Art nr Nominell storlek ADID x OD mmBöjningsradie (mm)Förp. (m)Enhet

Pris

SILVYN® FG vit
55503279
3/8"12.6 x 17.86030
55503280
1/2"16.0 x 21.17530
55503281
3/4"21.0 x 26.49030
55503282
1"26.5 x 33.112030
55503283
1 1/4"35.1 x 41.813515
55503284
1 1/2"40.3 x 47.816515
55503285
2"51.6 x 59.921015
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • FDA-godkänd
  • Lätt att rengöra tack vare glatt, vit yta
  • Vätsketät
  • Hög draghållfasthet
  • Hög slagtålighet

Användningsområden

  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Förpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin
  • Läkemedelsindustri
  • Maskinteknik
  • Anläggningsteknik

Produktegenskaper

  • Flexibel
  • Krossresistent
  • Slagbeständig
  • Hög draghållfasthet

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Certifierad enligt FDA CFR 21 och NSF 51 (standard i USA)

Design

  • Kraftig metallspiralslang
  • Mantel av FDA-godkänd plast

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Metallskyddsslang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Metallskyddsslang

Färg

  • Vit
  • Blå

Material

  • Galvaniserat stål med special-PVC-mantel

Temperaturområde

  • -20°C till +60°C
  • Kortvarigt: +80°C℃

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.