
SILVYN® MPC-M
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Universell
- Snabb och enkel montering
Användningsområden
- I kombination med skyddsslang:
- SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)
Produktegenskaper
- Dammskydd
- Fuktskydd
- Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL FILE E308201
Design
- Metrisk gänga
- Sexkantkrage med slanganslutning
Övrigt
- Versioner med PG-gänga finns i online katalogen
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang
Certifikat
- IEC EN 61386-23
Färg
- Svart (RAL 9005), UV-beständig
- Grå (RAL 7001)
Material
- PA66
Halogenfri
Skyddsklass
- IP 65 med korrugerad skyddsslang
IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang
Temperaturområde
- -40°C till +120°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.