Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Universell
Snabb och enkel montering
Användningsområden
I kombination med skyddsslang:
SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)
Produktegenskaper
Dammskydd
Fuktskydd
Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd
Norm references / Approvals
UL FILE E308201
Design
Metrisk gänga
Sexkantkrage med slanganslutning
Övrigt
Versioner med PG-gänga finns i online katalogen
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang
Certifikat
IEC EN 61386-23
Färg
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Grå (RAL 7001)
Material
PA66 Halogenfri
Skyddsklass
IP 65 med korrugerad skyddsslang IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang
Temperaturområde
-40°C till +120°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.