Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Elegant och mycket robust kapsling speciellt lämplig för montering av kretskort, display och elektronik i tuff industrimiljö. Beställ direkt i vår webshop!
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Standardinsatsen, som kan anslutas med H-BE-stiftinsatser i kåpor, är lämplig för användning i kopplingsskåp och vid maskin- och anläggningstillverkning.
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Strömkabel lågspänning för användning utomhus och kranapplikationer/transportörteknik. Kraft- och styrkabel av gummi, upprullningsbar, U0/U: 0,6/1kV
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Universell
Snabb och enkel montering
Användningsområden
I kombination med skyddsslang:
SILVYN® EL/ELO/ELU/ELT/ELR (skyddsslangar)
Produktegenskaper
Dammskydd
Fuktskydd
Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd
Norm references / Approvals
UL FILE E308201
Design
PG-gänga
Sexkantkrage med slanganslutning
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
ETIM 5.0 Class-Description: Skruvanslutning för korrugerad plastslang
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Skruvförband för plastskyddsslang
Certifikat
IEC EN 61386-23
Färg
Svart (RAL 9005), UV-beständig
Grå (RAL 7001)
Material
PA66 Halogenfri
Skyddsklass
IP 65 med korrugerad skyddsslang IP 67 + IP 68 (2bar) med slät skyddsslang
Temperaturområde
-40°C till +120°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.