SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, packning som förhindrar att damm och vatten kommer in i kapslingen innan kabel är installerad i förskruvningen.

MonteringstidOptimal dragavlastning

Art nr E-nummerBenämning/storlekSpännområde Ø F mmHöjd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® DV-M
54113000
1477162DV-M 127.27.0500
54113010
1477163DV-M 1610.08.0500
54113020
1477164DV-M 2013.28.4250
54113030
1477165DV-M 2517.29.5250
54113040
1477166DV-M 3221.212.0250
54113050
1477167DV-M 4028.214.5100
54113060
1477168DV-M 5035.818.0100
54113070
-DV-M 6345.620.050
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Förhindrar att fukt kryper in i kapslingen

Användningsområden

  • Dessa tätningar förs in i tätningsringen på SKINTOP®-kabelförskruvningarna
  • Används som skydd innan kabel installerats
  • Skydd av oanvända anslutningspunkter

Övrigt

  • Vid korrekt och professionell montering kan skyddsklass IP 68 uppnås
  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Färg

  • Svart

Material

  • CR

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.