SKINTOP® BS-M METALL/SKINTOP® BSR-M METALL

Förskruvning i mässing med böjskyddsspiral för användning i rörliga maskindelar.

Permanent böjskydd för applikationer med hög mekanisk belastning

God kemisk resistensBrett kabelomfångOptimal dragavlastningRobustTillförlitlighetVoltStörningssignalerTemperaturbeständig

CE

No data available for display
No data available for display
Art nr Benämning/storlekØ F mmGängans längd, D (mm)Nyckelvidd (mm)Total längd, C mmAntal / förp.Enhet

Pris

SKINTOP® BS-M METALL
53806759
M 12 x 1,53.5 - 7.06,51665.025
53806760
M 16 x 1,54.5 - 10.072079.025
53806761
M 20 x 1,57 - 13.082495.025
53806762
M 25 x 1,59 - 17.0829109.025
SKINTOP® BSR-M METALL
53806769
M 12 x 1,52 - 5.06,51665.025
53806770
M 16 x 1,52 - 7.072079.025
53806771
M 20 x 1,55 - 10.082495.025
53806772
M 25 x 1,56 - 13.0829109.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Böjskyddsspiral förhindrar överdriven böjning och knäckning av den anslutna kabeln.
  • Särskild konstruktion av spiralen i rostfritt stål ger ett stort antal böjningscykler.
  • Stort, variabelt klämområde för olika kabeldiametrar.
  • Bästa möjliga tätning genom O-ring och tätningsring möjliggör skyddsklass IP 68 (10 bar) och IP 69.

Användningsområden

  • Särskilt för rörliga maskindelar.
  • Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.
  • Lämplig för utomhusanvändning.

Design

  • Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
  • Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

  • Varianten ”R” med reducerad packning för tätning av kablar med mindre diameter.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera

  • Monteringsmått och
    åtdragningsmoment
    se T21

Material

  • Material: Förnicklad mässing
    Insats: Polyamid
    Tätning: CR
    O-ring: NBR
  • Spiralfjädrar av rostfritt stål

Skyddsklass

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Temperaturområde

  • Dynamisk: -25 till +100 °C
  • Statisk: -30°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.