![SKINTOP DIX-DV 3X9 SKINTOP DIX-DV 3X9](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, ersätter vanliga tätningen i SKINTOP®-förskruvningen så att flera tunna kablar eller ledningar istället kan monteras
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning
- Högre packningsdensitet möjliggör konstruktion med mindre delar
Användningsområden
- För användning i SKINTOP® förskruvningar.
- En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.
Övrigt
- IP68 går att uppnå när alla öppningar är stängda och alla hål är optimalt använda, dvs. vid användning av kablar med nominell diameter och/eller SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
Färg
- Naturell
Material
- Silikon
Skyddsklass
- IP 54
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.