SKINTOP® DV
SKINTOP® DV, PG multiple sealing inserts, prevents humidity from seeping in, as protection of unused connection points
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Förhindrar att fukt kryper in i kapslingen
Användningsområden
- These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands
- Förberedelser
- Skydd av oanvända anslutningspunkter
Övrigt
- Vid korrekt och professionell montering kan skyddsklass IP 68 uppnås
- Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Färg
- Svart
-
Material
- CR
-
Temperaturområde
- -30°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.