SKINDICHT® JT PTFE PG
SKINDICHT® JT PTFE PG, sealing ring, suitable for foodstuffs, PG thread, resistant to oil, water, alkaline solutions, acids, solvents
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Beständig mot olja, vatten, basiska lösningar, syror, lösningsmedel osv.
- Lämplig för livsmedel
Användningsområden
- PTFE tätningsskiva för SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar
Övrigt
- Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring
-
Färg
- Vit
-
Material
- PTFE
-
Temperaturområde
- -120°C till +250°C
Kortvarigt: upp till +300°C -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.