SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, NBR seals with optimal seal when using AS-I bus cables, strain relief
Art nr | Benämning/storlek | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
SKINTOP® DIX ASI | |||||
53611000
|
DIX ASI 11 | 50 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Optimal tätning vid användning av AS-I busskabel
- Dragavlastning
Användningsområden
- För användning i SKINTOP® förskruvningar.
- En flerhålspackning som används istället för standardpackningen.
- Apparatskåp
- Kontrollpaneler
- Automation
Övrigt
- IP 68 går att uppnå om hålet används optimalt, dvs. när standard AS-I-kablar används
Design
- Noggrannt snitt för AS-I busskablar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv
-
Färg
- Svart (RAL 9005)
-
Material
- NBR
-
Skyddsklass
- IP 54
-
Temperaturområde
- -40°C till +100°C
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.