SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multihålspackning med längsgående öppning för montering av kontakterade kablar, IP68.

Kompletterande automationskomponenter från LappMonteringstidOptimal dragavlastningTemperaturbeständigUV-beständig

Art nr E-nummerBenämning/storlekAntal kablar x kabel-Ø (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

53440980
1457692M 251 x 5.4 - 5.450
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
1457690M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
1457691M 25250
SKINTOP® DIX-M CUT
53440982
-M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
-M 251 x 4.0 - 9.050
53440970
1457693M 321 x 4.5 - 6.550
53310444
1457694M 403 x 7.0 - 10.025
53611006
-M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
-M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
-M 323 x 6.0 - 8.050
53611008
-M 404 x 6.5 - 9.025
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Specialutformad med rund pilotöppning och längsgående öppning för enkelt genomförande av en eller flera kontakterade datakablar.
  • Skyddsklass IP68 kan uppnås om hålen fylls optimalt
  • Hög säkerhet tack vare optimal dragavlastning

Användningsområden

  • För användning tillsammans med metriska SKINTOP®/SKINTOP® CLICK förskruvningar.
  • Används som alternativ till standardpackningen i SKINTOP® förskruvningar.
  • UV- och oljebeständigt material

Design

  • Noggrannt snitt för AS-I busskablar
  • Tätning med hål och uttag för enkel genomföring av kabel med monterade kontakter

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Vid förfrågan

  • specialformer

Färg

  • Svart (RAL 9005)

Material

  • NBR

Skyddsklass

  • IP 54
  • IP 66 och IP 68 - 5 bar, 30 min (gäller endast för slitsade DIX-insatser vid iakttagande av det angivna klämområdet)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.