SKINTOP BS-SC-M METAL M12X1,5
SKINTOP BS-SC-M METAL M12X1,5
53806825
Förskruvning i mässing med böjskydd, för rörliga maskindelar, optimalt EMC-skydd tack vare kontaktfjäder med hög konduktivitet.
Externt innehåll från YouTube
Vänligen klicka för att ladda videon. Cookies sätts av YouTube, som också överför din IP-adress till YouTube. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information finns i vår integritetspolicy.
SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt
Text