SKINDICHT®O-ring NBR metrisk

SKINDICHT® O-ring NBR metrisk, tätningsring för säker tätning mot kåpan som skydd mot olja, damm och vatten, UV- och ozonbeständig

UV-beständig

No data available for display
Art nr Benämning/storlekInner-Ø (mm)Kabeltjocklek (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

SKINDICHT®O-ring NBR metrisk
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • Extra tätning till gängsidan på slang- och kabelförskruvningar

Övrigt

  • O-ringar med tjocklek 1,5 mm rekommenderas för optimal tätning av adapter SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5
  • Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring

Färg

  • Svart

Material

  • NBR

Temperaturområde

  • -20°C till +100°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.